Données techniques
Étendue de la livraison
2 éléments d’articulation, D40, GD-Al, gris aluminium semblable RAL 9006
Demi-articulations entretoise, St, gris aluminium semblable RAL 9006
2 vis Fhc M8x14 DIN 7991, acier zingué
2 vis Fhc M8x25 DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.620.23 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 197 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900