Fixation angulaire, garde-corps
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Elément d’articulation, D40, GD-Al, gris aluminium semblable RAL 9006
Elément d’articulation, D30-R20, GD-Al, gris aluminium semblable RAL 9006
Demi-articulations entretoise, St, gris aluminium semblable RAL 9006
Ecrou V 8 St M6, acier zingué
2 vis Fhc M6x10 DIN 7991, acier zingué
Vis Fhc M6x18 DIN 7991-6, acier zingué
Vis Fhc spéciale M8x20 DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.620.24 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 110 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Diamètre de raccordement: 40 mm | |
Diamètre de raccordement: 30 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900
Fixation angulaire, garde-corps
Sur demande