item divider Motix
Galet

Galet


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Insert à galet D30-23 avec joue

Propriétés

Article number 0.0.620.37
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 9 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA

Description

Galets solides et réguliers pour convoyeurs. Disponibles en différents coloris, au choix avec ou sans joue pour le guidage latéral.

Variantes

Sort by

Couleur:  vert vert Galet:  Galet D30-23 Sécurité ESD:  X
Couleur:  jaune jaune Galet:  Galet D30-23 Sécurité ESD:  X
Couleur:  rouge rouge Galet:  Galet D30-23 Sécurité ESD:  X
Couleur:  gris gris Galet:  Galet D30-23 Sécurité ESD:  X
Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-23 Sécurité ESD: 
Couleur:  vert vert Galet:  Galet D30-23. Sécurité ESD:  X
Couleur:  jaune jaune Galet:  Galet D30-23. Sécurité ESD:  X
Couleur:  rouge rouge Galet:  Galet D30-23. Sécurité ESD:  X
Couleur:  gris gris Galet:  Galet D30-23. Sécurité ESD:  X
Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-23. Sécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83022000