Données techniques
Étendue de la livraison
Insert à galet D30-23 avec joue
Propriétés
Référence | 0.0.620.54 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | jaune de sécurité semblable RAL 1003 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 9 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA |
Description
Variantes
Tri par
Color: Verde | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Amarillo | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Rojo | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Gris | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: ✓ | |
Color: Verde | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Amarillo | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Rojo | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Gris | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83022000