item divider Motix
Inserts rails à galets

Inserts rails à galets


Voir toutes les 16 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Entrée profilé de glissement, PA-ESD, noire
Boîtier, PA-GF, noir
Vis Chc tête bombée Z3,5x15, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.620.84
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 20 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Le glisseur vous permet de relever le niveau. Avec les inserts à galets, les profilés de glissement, les inserts à brosses et à roulettes, votre production sera toujours à la hauteur.
Les différents inserts transforment le rail à galets 8 40x40 en véritable outils multi-tâches :
a : Inserts à roulette ESD
b : Inserts à galets D30/inserts à galets D30 à joue, ESD en option
c : Rail à galets 8 40x40, frein
d : Inserts à galet 4xD11
e : Inserts à brosse ESD
f : Insert de glisseur ESD
g : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage surélevé
h : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage plan

Variantes

Tri par

Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elements Colour:  Red Red Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Yellow Yellow Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Green Green Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Red Red Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Yellow Yellow Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Green Green Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D11-23 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D11-23 ESD-safe: 
Type of transport:  Balls Colour:  - Castor:  Ball D24 ESD-safe: 
Type of transport:  Slide elements Colour:  Black Black Castor:  Wedge ESD-safe: 
Type of transport:  Brushes Colour:  Black Black Castor:  Brush ESD-safe: 
Type of transport:  Back Stop Colour:  Black Black Castor:  Back Stop ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097