item divider Motix
Support de clavier

Support de clavier

0.0.620.87


Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Support de clavier 500x200, Al, peinture poudre, gris alu
Tablette pour souris, pour montage gauche/droite, pivotante
2 passe-fil 23x30x2 mm
Rondelle 6x54x2 mm
Vis de reliure M4x5

Propriétés

Référence 0.0.620.87
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,8 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Le support de clavier reçoit le clavier de l’ordinateur ainsi que la souris. Il se visse sur bras coulissants ou de manière fixe. Le kit de fixation permet de ranger l’ensemble sous la surface de travail.
La tablette pour souris se monte au choix à droite ou à gauche du support de clavier.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090