item divider Motix
Profilé pour tablette 8

Profilé pour tablette 8


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.620.94
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 15,13 cm2
Inertie, polaire It = 22,7 cm4
Inertie, x-axe Ix = 7,83 cm4
Inertie, y-axe Iy = 1 420,95 cm4
Poids, spec.longeur p = 4,1 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 4,69 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 84,04 cm3

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Shelf depth:  200 Edge length X:  200 Edge length Y:  14
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Shelf depth:  200 Edge length X:  200 Edge length Y:  14
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Shelf depth:  320 Edge length X:  320 Edge length Y:  18
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Shelf depth:  320 Edge length X:  320 Edge length Y:  18

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100