item divider Motix
Charnière Al légère, jeu de pions D6

Charnière Al légère, jeu de pions D6

0.0.621.16

Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Goupille cannelée, acier zingué
2 douilles de palier, PA, noir
Rondelle, acier inox
2 embouts, PA, gris
Conseils d’application et de montage

Propriétés

Référence 0.0.621.16
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 25 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les charnières en Al léger sont réglables, solides et polyvalentes. Grâce au nouveau jeu de pions D6 résistant à l’usure, les charnières bénéficient à la fois d’une friction réduite et de la capacité de décharge électrostatique.
Le jeu de pions D6 est spécialement étudié pour la construction de charnières personnalisées avec des profilés charnières en Al léger (voir Catalogue général, Système de construction modulaire MB).
Le jeu de pions D6 permet de monter facilement toutes les charnières Al !
Les portes dégondables sont fixées avec des charnières identiques. Les portes non démontables se fixent avec au moins une charnière droite et une gauche. L’axe de la charnière doit être graissé avant montage.
Exemple de porte non démontable avec une charnière droite et une charnière gauche.
Quelle que soit la ligne ou la version, toutes les charnières Al ont des dimensions de fixation symétriques.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
73182900