item divider Motix
Crémaillère 8, système d’entraînement

Crémaillère 8, système d’entraînement

0.0.621.69

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier d’entraînement, Al, gris alu similaire RAL 9006
Plaque d’assemblage chariot réglable en hauteur, acier, gris alu
Pignon d’entraînement, sur roulement à billes double, z = 18, acier
Un tour correspond à 144 mm
2 roues en feutre
4 vis Chc DIN 912-M8x20, zinguées
4 écrous 8 St M8, lourds
Conseils d’application et de montage

Propriétés

Référence 0.0.621.69
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,5 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Le système d’entraînement agit sur la crémaillère en partant du chariot du guidage linéaire. Le système d’entraînement est donc fixé directement au chariot. Pour un chariot mobile, une chaîne d’entraînement est nécessaire.
Le connecteur dispose d’un couplage universel pour le raccordement de tout type de mécanisme d’entraînement. Ils sont directement reliés au boîtier de connexion.
Le kit de connexion universel s'adapte parfaitement : vous usinez le boîtier et l'accouplement comme bon vous semble. Respectez la profondeur d'emmanchement de l'arbre dans le demi-accouplement !

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090