Kit d'accouplement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier d’accouplement, Al, gris alu
Kit de friction D55
Vis, éléments de fixation et douilles de centrage
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 9,6 Nm
Propriétés
Référence | 0.0.621.73 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,73 kg |
Couple admissible maximal de l’accouplement – côté entrée | Mmax = 23 Nm |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
20/37 Variantes correspondant à « {{formattedLockedParameters}} » | ||||||
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | ||
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | ||
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D80 | ||
Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | ||
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | ||
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | ||
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | ||
Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | ||
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: parallèle | Accouplement: - | ||
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | ||
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | ||
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090
Kit d'accouplement
Sur demande