Profilé de glissement, rail à galets
20 3 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.622.26 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 140 g/m |
Force max. | Fmax. = 100 N |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | PE-HD |
Description
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Numéro du tarif douanier
39161000