item divider Motix
Inserts rails à galets

Inserts rails à galets


Voir toutes les 16 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Galet D30, PA
Boîtier, PA-GF, noir
Axe, St, inoxydable

Propriétés

Référence 0.0.622.27
Ligne Postes de travail
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 19,2 g
Force max. Fmax. = 100 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Les différents inserts transforment le rail à galets 8 40x40 en véritable outils multi-tâches :
a : Inserts à roulette ESD
b : Inserts à galets D30/inserts à galets D30 à joue, ESD en option
c : Rail à galets 8 40x40, frein
d : Inserts à galet 4xD11
e : Inserts à brosse ESD
f : Insert de glisseur ESD
g : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage surélevé
h : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage plan

Instructions de montage

Pour transformer le rail à galets 8 40x40 en convoyeur à galets personnalisable :
il suffit d’enclencher les inserts dans le rail à galets.
Terminaison fiable par embouts profilés.
Durch Ankratzen der Kontaktfläche mit dem Nutentgrater 8N0 (0.0.612.47) wird die ESD-Sicherheit gewährleistet.

Variantes

Tri par

Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD: 
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD: 
Type de transport:  Galets Couleur:  rouge rouge Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  jaune jaune Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  vert vert Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  rouge rouge Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  jaune jaune Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  vert vert Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D11-23 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D11-23 Sécurité ESD: 
Type de transport:  Billes Couleur:  - Galet:  Bille D24 Sécurité ESD: 
Type de transport:  Glissières Couleur:  noir noir Galet:  Cale Sécurité ESD: 
Type de transport:  Brosses Couleur:  noir noir Galet:  Brosse Sécurité ESD: 
Type de transport:  Insert de blocage Couleur:  noir noir Galet:  Insert de blocage Sécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39174000