item divider Motix
Plaque de recouvrement

Plaque de recouvrement


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Acier zingué, noir
4 vis Chc tête bombée, autoforeuses 3, 9x19, TX20, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.622.29
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 60 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour terminer le rail à galets, il suffit le cas échéant de fixer une butée élastique sur l’embout profilé (voir catalogue général du Système de construction modulaire MB).

Variantes

Tri par

Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Edge length X:  40 Edge length Y:  40 Clear width (Fastening Bracket):  40 Design:  End cap
Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Edge length X:  40 Edge length Y:  80 Clear width (Fastening Bracket):  40 Design:  End Cap with Stop
Roller Conveyor:  Al 6 80x40 Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Clear width (Fastening Bracket):  80 Design:  End cap
Roller Conveyor:  Al 6 80x40 Edge length X:  80 Edge length Y:  80 Clear width (Fastening Bracket):  80 Design:  End Cap with Stop

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098