Kit embout pour tablette 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 embouts pour tablettes 8 200, acier, gris aluminium
6 vis Fhc DIN 7504 3,9x19, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.623.27 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 120 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Variantes
Tri par
Regalbodentiefe: 200 mm | Bordkante: ✓ | |
Regalbodentiefe: 320 mm | Bordkante: ✓ | |
Regalbodentiefe: 320 mm | Bordkante: X | |
Regalbodentiefe: 200 mm | Bordkante: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098
Kit embout pour tablette 8
Sur demande