Profilé 8 40x40 pour galet
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.623.58 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 5,27 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,74 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 8 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 10,63 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,42 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 3,43 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 5,32 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé 8 40x40 pour galet
Sur demande