Articulation à friction 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
2 articulations à friction
2 plaques de connexion, Al, naturelles
2 vis Chc M8x22, acier zingué
Conseils d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.623.88 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 503 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Couple | M = 45 Nm |
Description
Variantes
Tri par
Load-carrying capacity: 45 Nm | Edge length X: 40 | |
Load-carrying capacity: 60 Nm | Edge length X: 40 | |
Load-carrying capacity: 200 Nm | Edge length X: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090
Articulation à friction 8
Sur demande
* Indication obligatoire