Crochet 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Fil d’acier inox
1 Support de fil, PA-GF
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle ISO 7092-6, acier zingué
1 Ecrou automatique V 8 St M6, inox
Propriétés
Référence | 0.0.624.27 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 58 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook R30 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook R40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Black | |
Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Grey |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21102215
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000
Crochet 8
Sur demande
* Indication obligatoire