Porte-bouteille et porte-gobelet
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Fil d’acier inoxydable
1 Support métallique, PA-GF
1 Vic Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle 6,4-DIN 433, acier zingué
1 Ecrou V 8 St M6, zingué
Propriétés
Article number | 0.0.624.34 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 114 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Durchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Farbe: grau | |
Durchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Farbe: schwarz | |
Durchmesser: 84 | Ausführung: Tasse | Farbe: schwarz | |
Durchmesser: 84 | Ausführung: Tasse | Farbe: grau |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000