Données techniques
Étendue de la livraison
2 chariots, GD-Al
2 attaches, GD-Al
2 butées mécaniques, PA, noir
Eléments de fixation, acier zingué
Clé plate, acier zingué
Conseils d’utilisation et de montage
MA = 2,5 Nm
Propriétés
Référence | 0.0.624.45 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 320 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
84798997