Profilé 10 100x50
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.624.59 |
---|---|
Ligne | ligne 10 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 24,7 cm2 |
Inertie, polaire | It = 44,03 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 61,28 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 227,47 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 6,67 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 7000 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 24,51 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 45,49 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.