Profilé 10 100x50
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.624.60 |
---|---|
Ligne | ligne 10 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 24,7 cm2 |
Inertie, polaire | It = 44,03 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 61,28 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 227,47 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 6,67 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 7000 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 24,51 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 45,49 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
Profilé 10 100x50
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire