item divider Motix
Angle Al et St

Angle Al et St


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.624.78
Ligne ligne 10
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 899 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Al

Description

L'équerre 10 200x200-50 AI M10 sera montée rapidement à l'aide des fixations adaptées et conférera à vos structures une stabilité à toute épreuve.
Pour une utilisation comme renfort des points de jonction de profilés, il est possible d’utiliser plusieurs équerres en parallèle.
Info pratique : respectez la capacité de charge de traction maximale admissible de la rainure de profilé !
F < 5.000 N ∧ F x l < 500 Nm
Il convient de prendre en compte les deux conditions lors du calcul de la capacité de charge.

Variantes

Tri par

Série:  6 Dimension extérieure:  120x120 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) largeur:  30 mm Type de rainure:  6 mm
Série:  8 Dimension extérieure:  160x160 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) largeur:  80mm Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Dimension extérieure:  160x160 Matériau:  Fonte (GGG) largeur:  80mm Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Dimension extérieure:  160x160 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) largeur:  40mm Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Dimension extérieure:  160x160 Matériau:  Fonte (GGG) largeur:  80mm Type de rainure:  8 mm
Série:  10 Dimension extérieure:  200x200 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) largeur:  50 mm Type de rainure:  10 mm
Série:  12 Dimension extérieure:  240x240 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) largeur:  120 mm Type de rainure:  12 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910