item divider Motix
Écrou St

Écrou St


Voir toutes les 49 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.625.02
Ligne ligne 10
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Filetage M10
Poids p = 19,4 g
Force adm. Fadm. = 7 000 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier
Couple M = 46 Nm

Description

L’écrou item 10 St M10, zingué avec dispositif antirotation est un élément de fixation universel doté d’un taraudage M10.
On peut placer l’écrou en acier zingué n’importe où dans la rainure du profilé 10 où il est maintenu en place grâce à la bille à ressort.
Pour une même dimension de taraudage, il existe des écrous de différentes propriétés pour cette ligne de produits.

Note : Au moment de choisir la variante retenue, pensez à tenir compte de la capacité de charge de l’ensemble que forment l’écrou, le flanc de rainure et la vis.
Les écrous avec dispositif antirotation présentent un profil central qui dépasse dans l’ouverture de la rainure. Les écrous sont ainsi positionnés automatiquement le long de la rainure.

Instructions de montage

Les écrous V 8 St s’insèrent dans la rainure du profilé. Maintien en position par bille à ressort.

Variantes

Tri par

Serie:  5 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M3 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  5 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M4 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  5 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M4 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  5 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M5 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  5 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M5 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  5 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M4 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  5 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M4 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M3 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M4 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M5 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M5 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M5 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M5 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  6 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M4 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M4 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M5 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M5 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Alto rendimiento
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Alto rendimiento
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Doble Diseño:  Estándar
Serie:  10 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  10 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  10 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M10 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  10 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Alto rendimiento
Serie:  10 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M10 Modelo:  Individual Diseño:  Alto rendimiento
Serie:  12 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  12 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  12 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M10 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  12 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M12 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  12 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Alto rendimiento
Serie:  12 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M10 Modelo:  Individual Diseño:  Alto rendimiento
Serie:  12 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M12 Modelo:  Individual Diseño:  Alto rendimiento
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M4 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M5 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M6 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero (cincado) Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar
Serie:  8 Material:  Acero inoxidable Rosca:  M8 Modelo:  Individual Diseño:  Estándar

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
73181900