Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre 10 50x50, GD-Zn, blanc aluminium, similaire RAL 9006
Embout d’équerre 10 50x50, PA-GF, gris similaire RAL 7042
2 vis Chc tête bombée M10x22 - ISO 7380, acier zingué
2 rondelles 2,6x18,4x18,4, acier zingué
2 écrous 10 St M10, zingués
Propriétés
Article number | 0.0.625.23 |
---|---|
Ligne | ligne 10 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 335 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 5 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 6 | External dimension: 60x60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Cap colour: Black | |
Line: 8 | External dimension: 160x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: X | External dimension: 80x80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 10 | External dimension: 50x50 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 10 | External dimension: 100x100 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Grey | |
Line: 12 | External dimension: 60x60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black | |
Line: 12 | External dimension: 120x120 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | Cap colour: Black |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000