item divider Motix
Profilé de glissement

Profilé de glissement


Voir toutes les 10 variantes
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.625.29
Ligne ligne 10
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 226 g/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux PE-UHMW

Description

Pour déplacer des produits, déposer des composants, protéger les profilés :
le profilé de glissement 10 a de multiples fonctions.
La propriété antistatique du profilé de glissement empêche la charge électrostatique par friction des produits transportés.
Il suffit de le placer dans les rainures de profilé 10, il résiste à l’usure et bénéficie d’un faible coefficient de friction.
La pression admissible sur des profilés de glissement est de 2 N/mm2.

Variantes

Tri par

Série:  5 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Type de rainure:  5 mm Position barre de guidage:  sans
Série:  5 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Type de rainure:  5 mm Position barre de guidage:  sans
Série:  6 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Type de rainure:  6 mm Position barre de guidage:  sans
Série:  6 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Type de rainure:  6 mm Position barre de guidage:  sans
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Type de rainure:  8 mm Position barre de guidage:  sans
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Type de rainure:  8 mm Position barre de guidage:  sans
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Type de rainure:  8 mm Position barre de guidage:  gauche/droite
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Type de rainure:  8 mm Position barre de guidage:  gauche/droite
Série:  10 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Type de rainure:  10 mm Position barre de guidage:  sans
Série:  10 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Type de rainure:  10 mm Position barre de guidage:  sans

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Numéro du tarif douanier
39161000