item divider Motix
Ecrou marteau 8 M6, acier zingué

Ecrou marteau 8 M6, acier zingué

0.0.626.06

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.626.06
Ligne ligne 8
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Filetage M6
Poids p = 4,2 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier
Couple M = 6 Nm

Description

Charge admissible F = 1000 N
Pour une fixation rapide dans la rainure du profilé :
Introduire une vis pré-équipée d’un écrou marteau 8 acier. Lors du serrage de la vis, l’écrou marteau tourne sur 90° et reste bloqué dans la rainure.
Mise en contact fiable par rupture partielle de la couche anodisée, donc à capacité de décharge.
Info pratique
L’écrou marteau dispose d’un filet autobloquant. Celui-ci produit le couple de serrage mini 2Nm lors du serrage de la vis.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
Numéro du tarif douanier
73181692