item divider Motix
Fixation de sécurité multiblock 8

Fixation de sécurité multiblock 8

0.0.626.63

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Vis tête bombée de sécurité M6x30, acier zingué
Rondelle de sécurité M6, acier inox

Propriétés

Référence 0.0.626.63
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 7,5 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Fixation de surface selon la directive sur les machines 2006/42/EC : la fixation de sécurité multiblock 8. Après le montage, la vis et sa rondelle de frein forment un ensemble inséparable, retenu dans l’alésage traversant. Une vis desserrée se repère immanquablement par la position du remplissage.
Adaptée pour une utilisation avec les multiblocks 8 PA (pour épaisseurs de surface de 3 à 9 mm) ainsi qu’avec le multiblock 8 Zn (épaisseur de surface 8 mm).
Fixation de sécurité multiblock 8 combinée avec le multiblock 8 PA - 0.0.630.28 / 0.0.026.72
Fixation de sécurité multiblock 8 combinée avec le multiblock X 8 PA 0/12 mm - 0.0.603.14
Fixation de sécurité multiblock 8 combinée avec le multiblock X 8 PA 5/10 mm - 0.0.603.15
Fixation de sécurité multiblock 8 combinée avec le multiblock 8 Zn - 0.0.373.23

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
73181568