Guide pour chariot coulissant 8
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
Coulisseau, GD-Zn, zingué
2 éléments coulissants, POM
2 écrous M6-ISO 4035, acier zingué
1 écrou spécial 8 acier M6 lourd, zingué
1 tige filetée M6x65-DIN 913, acier zingué
1 tige filetée M6x45-DIN 913, acier zingué
1 tige filetée M6x35-DIN 913, acier zingué
1 poignée de serrage M6-45
1 rondelle ISO 7093-1 - 6 - 200 HV zingué
Propriétés
Article number | 0.0.626.68 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 145 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Klemmhebel: X | |
Klemmhebel: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
84879090