item divider Motix
Profilé KH 8 40x40

Profilé KH 8 40x40


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.626.86
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 9,21 cm2
Inertie, polaire It = 1,88 cm4
Inertie, x-axe Ix = 14,7 cm4
Inertie, y-axe Iy = 14,7 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,06 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Composite bois/PP
force d’extraction de rainure admissible F = 750 N
Couleur anthracite
Couple résistant, x-axe Wx = 7,04 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 7,04 cm3

Description

L’alternative sans métal dans le Système de construction modulaire MB item : Un matériau innovant très solide, particulièrement facile à travailler.
Le profilé KH 8 40x40 composé d’un matériau écologique (contenant plus de 70 % de fibres de bois) présente la même forme qu’un profilé en aluminium item correspondant. De ce fait, il est entièrement compatible avec toutes les pièces externes et se combine également avec tous les autres éléments du système de construction modulaire. La rainure de profilé 8 permet d’utiliser tous les éléments de fixation ainsi que le montage de remplissages directement dans la structure en profilés.
Un matériau innovant d’excellente qualité : La combinaison d’une matière thermoplastique et de matières premières renouvelables réunit le meilleur de deux mondes. En plastique composite, gris anthracite teinté dans la masse, sa surface extérieure est lisse. Résistant à l’humidité, solide et dimensionnellement stable, c’est une base idéale pour les applications légères. Grâce à sa facilité d’usinage (se scie et se perce comme du bois) et ses éléments d’assemblage adaptés, aucun équipement spécifique n’est nécessaire pour travailler avec ce nouveau profilé.
S’il s’agit d’obtenir un poids faible, une isolation électrique ou une solution particulièrement économique dans le système de construction modulaire, alors le profilé KH s’impose !
Ce profilé dispose d’autres atouts encore, par exemple pour équiper un laboratoire en vue de mesures de CEM, pour construire des étagères, des piètements de table et des boîtiers de protection.

Instructions de montage

Les profilés KH 8 sont assemblés à l’aide d’une fixation standard spécifique ou de kits équerres 8 PA. L’embout 8 40x40 sert à fermer la face avant du profilé.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39169090