Porte-outil tubulaire D120, noir semblable RAL 9005
0.0.626.88
Ce produit n’est plus disponible.
Données techniques
Étendue de la livraison
Werkzeugköcher Einsatz, PUR
Draht, St, rostfrei
Drahtaufnahme, PA-GF, schwarz
Zylinderschraube DIN 912-M6x20
Scheibe DIN 433-6,4
Nutenstein V 8 St M6
Propriétés
Référence | 0.0.626.88 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
Poids | p = 510 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097
Porte-outil tubulaire D120, noir semblable RAL 9005
0.0.626.88
Ce produit n’est plus disponible.