item divider Motix
Rail à galets 8 40x40

Rail à galets 8 40x40


Voir toutes les 2 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.626.91
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 4,65 cm2
Inertie, polaire It = 0,39 cm4
Inertie, x-axe Ix = 5,65 cm4
Inertie, y-axe Iy = 9,87 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,28 kg/m
Force max. Fmax. = 100 N
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 3,86 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 4,93 cm3

Description

Pour transformer le rail à galets 8 40x40 en convoyeur à galets personnalisable :
il suffit d’enclencher les inserts dans le rail à galets.
Terminaison fiable par embouts profilés.
Les différents inserts transforment le rail à galets 8 40x40 en véritable outils multi-tâches :
a : Inserts à roulette ESD
b : Inserts à galets D30/inserts à galets D30 à joue, ESD en option
c : Rail à galets 8 40x40, frein
d : Inserts à galet 4xD11
e : Inserts à brosse ESD
f : Insert de glisseur ESD
g : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage surélevé
h : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage plan
Assemblage à angle droit de deux rails à galets 8 40x40 par des éléments de connexion dans la rainure du profilé 5.
La lisse composée de profilés 5 assure la stabilité latérale des produits sur le rail à galets. Large plage de réglage sur le côté et en hauteur de la lisse.

Instructions de montage

Durch Ankratzen der Kontaktfläche mit dem Nutentgrater 8N0 (0.0.612.47) wird die ESD-Sicherheit gewährleistet.

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042990