item divider Motix
Inserts rails à galets

Inserts rails à galets


Voir toutes les 16 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Galet D30, PA
Boîtier, PA-GF, noir
Axe, St, inoxydable

Propriétés

Référence 0.0.627.07
Ligne Postes de travail
Propriété jaune de sécurité semblable RAL 1003
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 18,1 g
Force max. Fmax. = 100 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Les différents inserts transforment le rail à galets 8 40x40 en véritable outils multi-tâches :
a : Inserts à roulette ESD
b : Inserts à galets D30/inserts à galets D30 à joue, ESD en option
c : Rail à galets 8 40x40, frein
d : Inserts à galet 4xD11
e : Inserts à brosse ESD
f : Insert de glisseur ESD
g : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage surélevé
h : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage plan

Instructions de montage

Pour transformer le rail à galets 8 40x40 en convoyeur à galets personnalisable :
il suffit d’enclencher les inserts dans le rail à galets.
Terminaison fiable par embouts profilés.

Variantes

Tri par

Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elements Colour:  Red Red Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Yellow Yellow Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Green Green Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Red Red Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Yellow Yellow Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Green Green Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D11-23 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D11-23 ESD-safe: 
Type of transport:  Balls Colour:  - Castor:  Ball D24 ESD-safe: 
Type of transport:  Slide elements Colour:  Black Black Castor:  Wedge ESD-safe: 
Type of transport:  Brushes Colour:  Black Black Castor:  Brush ESD-safe: 
Type of transport:  Back Stop Colour:  Black Black Castor:  Back Stop ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39174000