Inserts rails à galets
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Insert à galet D30 avec joue, PA
Boîtier, PA-GF, noir
Axe, St, inoxydable
Propriétés
Référence | 0.0.627.11 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | vert de sécurité semblable RAL 6032 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 19,6 g |
Force max. | Fmax. = 100 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Slide elements | Colour: Black | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Brushes | Colour: Black | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Back Stop | Colour: Black | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39174000
Inserts rails à galets
Sur demande