item divider Motix
Kit d’assemblage de lisse 5-135°

Kit d’assemblage de lisse 5-135°

0.0.627.35

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Patte d’angle 5-135°, acier inox
2 écrous 5 St M5, acier zingué
2 vis Chc tête bombée-M5x6-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.627.35
Ligne Postes de travail
Ligne Ligne 5
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 15 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La lisse composée de profilés 5 assure la stabilité latérale des produits sur le rail à galets. Large plage de réglage sur le côté et en hauteur de la lisse.
La lisse composée de profilés 5 assure la stabilité latérale des conteneurs et produits sur le convoyeur à galets 8 D30. Le support de lisse 8/5 100x80 est fixé dans la rainure 8 du rail à galets 8 40x40. La large zone de réglage permet d’adapter facilement la distance entre la lisse et le convoyeur à galets.
La lisse est assemblée individuellement à partir de profilés 5, par exemple à partir du profilé 5 20x10 (0.0.391.02) plat ou du profilé 5 40x10 (0.0.391.06). On peut ainsi adapter la hauteur de la lisse.
Pour les voies de convoyeur à galets coudées, les profilés 5 sont reliés par le kit d’assemblage de lisse 5-135°. On obtient alors des transitions en douceur, sans angles aigus dans la lisse.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83024200