Bloc multiprise
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Boîtier, Al anodisé, naturel
5 prises de courant (standard allemand)
1 Interrupteur, avec voyant, bipolaire
1 Connecteur mâle modulaire
1 Connecteur femelle modulaire
2 pattes de fixation
2 écrous V 8 acier M5 zingué
4 vis 2,9x25-DIN 7981C
Eléments de fixation
Propriétés
Article number | 0.0.627.44 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 450 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Câble de connexion: ✓ | |
Câble de connexion: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Numéro du tarif douanier
85365080