item divider Motix
Rondelle imperdable

Rondelle imperdable


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.627.71
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Filetage M4
Poids p = 0,1 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA

Description

Grâce aux rondelles imperdables universelles (M4, M5 et M6) les vis deviennent imperdables pour de nombreux assemblages, par exemple avec des multiblocks ou des équerres. Il suffit de les placer sur la vis avant le serrage, la vis restera en place dans l’alésage du remplissage lors du démontage.

Variantes

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097