Pied réglable PA
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, PA-GF, gris
Vis, écrou et rondelle, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.627.80 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 71 g |
Force max. | Fmax. = 1 500 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Kreis | Durchmesser: 40 | |
Baureihe: X | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900
Pied réglable PA
Sur demande