item divider Motix
Support magnétique

Support magnétique


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Demi-boîtier magnétique 8, PA-GF
2 aimants 20x5x2, acier nickelé
2 butées magnétiques 8, pièces polaires, acier zingué
2 vis Fhc M3x10-DIN 7991, acier zingué
2 vis Fhc M3-DIN 562, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.627.86
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 18 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Pour accrocher les objets métalliques, il suffit de les approcher du support magnétique 8 item. L’aimant permanent dispose d’une force de maintien de 40 N. Le support magnétique 8 se fixe facilement dans la rainure 8, même a posteriori.

Variantes

Tri par

Shape:  Rectangular Rectangular Installation position:  Line 8 groove, internal Colour:  Grey Grey
Shape:  Square Square Installation position:  Line 8 groove, external Colour:  Grey Grey
Shape:  Square Square Installation position:  Line 8 groove, external Colour:  Black Black

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
85051110