Support universel
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, PA
Bande auto-agrippante
Vis Fhc M5x12 - DIN 7991, acier
Propriétés
Référence | 0.0.627.90 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 12,5 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
Line: 6 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
Line: - | Angular position: 0°...360° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: X | Colour: Black | |
Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: ✓ | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
Line: 8 | Angular position: 0° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Grey | |
Line: LPS | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Grey |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097
Support universel
Sur demande