item divider Motix
Convoyeur à galets

Convoyeur à galets


Voir toutes les 47 variantes
50 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Rail à galets 8 40x40, AI, anodisé, naturel
Inserts à galets avec joue, noirs

Propriétés

Référence 0.0.628.43
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 1,7 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm

Description

Des transporteurs à galets préfabriqués sont disponibles dans toute longueur souhaitée (dimension modulaire 50 mm).
Forza consentita sui singoli rulli delle rulliere D30 F < 100 N
Pour la découpe du profilé support, veillez à suivre les dimensions modulaires des galets et inserts utilisés. Un vide au début ou à la fin du convoyeur à galets peut être compensé par le rail à galets 8 40x40 profilé de glissement ESD (0.0.622.26).

Variantes

Tri par

Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  6 Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  6 Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  6 Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  8 Modelo:  sin lado Material:  Aluminio (natural) Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8 Modelo:  sin lado Material:  Aluminio (natural) Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8 Modelo:  sin lado Material:  Aluminio (natural) Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8 Modelo:  sin lado Material:  Aluminio (natural) Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283920