Kit support arbre 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 supports arbre 8 D25, Al, anodisés, naturels
1 embout bloc 8 60x60, PA-GF, noir
1 embout bloc 8 D26, PA-GF, noir
Propriétés
Référence | 0.0.629.08 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Diamètre | d = 25 mm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 537 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76169990
Kit support arbre 8
Sur demande