item divider Motix
Kit bloc douilles à billes 8

Kit bloc douilles à billes 8


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 bloc support arbre 8 D25, Al, anodisé, naturel
1 embout bloc 8 D26, PA-GF, noir

Propriétés

Référence 0.0.629.17
Ligne ligne 8
Diamètre d = 25 mm
ESD Avec protection ESD = Non
Vitesse vmax. = 2 m/s
Poids p = 260 g
Unité de livraison 1 kit
Charge dynamique C = 1 990 N
Charge statique C0 = 1 670 N

Description

L’utilisation et les propriétés des guidages bloc douilles à billes sont en principe équivalentes à celles des glissières douilles à billes. La division du chariot de guidage en deux unités permet de choisir la distance d’appui des guidages en fonction des charges.
Les profilés spéciaux des dimensions 40x40 et 60x60 (avec des rainures de la ligne 8) reçoivent l’arbre ainsi que les douilles à billes.
Les différents modèles et les différents diamètres d’arbre admettent des charges de 500 à 1500 N pour une vitesse d’avance maximale de 2 m/s. Les douilles à billes obturées des deux côtés et le lubrifiant de qualité sont les garants d’une longue durée de vie même dans des conditions d’utilisation difficiles.
Il est recommandé de procéder à un calcul de contrôle pour la capacité de charge et la durée de vie et de tenir compte de la flexion des arbres de guidage sur les courses plus longues.
La fixation directe est particulièrement utile pour assembler les profilés des guidages bloc douille à billes avec d’autres profilés, de manière déplaçable et sans usinage.
Les blocs douille à billes sont utilisés pour le chariot de guidage.
Il est possible de fixer des blocs douille à billes à l’aide des éléments de fixation 8.
La fixation directe 8 permet une fixation des blocs douille à billes particulièrement aisée.
Lorsque vous désirez fixer d’autres composants, il vous faut ajouter des des trous avec taraudage M6.
Une douille à billes seule n’absorbe aucun couple, il est obligatoire d’utiliser deux arbres pour un système de guidage avec au moins deux douilles par arbre avec des distances appropriées en fonction des couples.
Les blocs peuvent être éventuellement goupillés.

Variantes

Tri par

Führungsart:  Welle D14
Führungsart:  Welle D25

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
83024200