Embout - LPS
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.629.78 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 4,6 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Sort by
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: gris | |
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Plastique (PA-ESD) | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: noir | |
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: lourd | Couleur: gris | |
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Plastique (PA-ESD) | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: lourd | Couleur: noir | |
deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Matière plastique (PA-GB) | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: noir | |
deuxième ligne: 6 | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: gris | |
deuxième ligne: 6 | Matériau: Plastique (PA-ESD) | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: noir | |
deuxième ligne: 8 | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 30 mm | Modèle: standard | Couleur: gris | |
deuxième ligne: D40/D30 | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 40 mm | Modèle: standard | Couleur: gris | |
deuxième ligne: D40/D30 | Matériau: Matière plastique PA-GF | Diamètre: ø 40 mm | Modèle: standard | Couleur: noir |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39235090