item divider Motix
Fixation parallèle D30

Fixation parallèle D30


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémontée
2 demi-fixations parallèles, GD-Al, naturel
Vis Chc M6x16-DIN 912, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.629.94
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 53 g
Unité de livraison 1 pce
Couple M = 10 Nm

Description

Les fixations parallèles constituent la base des structures particulièrement rigides à la flexion. Elles relient deux tubes profilés D30 parallèles en une seule unité solide. Elles servent aussi à fixer des éléments rapportés à contour de profilé.
Les fixations parallèles D30 compactes autorisent un faible espacement entre les profilés. La fixation parallèle D30-60 plus grande, d’une dimension de 30 mm, s’insère parfaitement dans les dimensions modulaires et est adaptée au tube profilé double D30-30.
La fixation parallèle D30-60 avec poignée de serrage est utile pour les constructions provisoires. Grâce à la poignée intégrée, on peut vite serrer ou desserrer la fixation. Elle peut aussi servir de repère pour retrouver facilement la position d’une entretoise ou d’un accessoire en cas de transformation.
Les fixations parallèles sont fournis prémontées et sont utilisables de suite. Si nécessaire, le point de vissage de la fixation peut être obturé par un bouchon D30 F.
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, respectez les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).

Variantes

Tri par

Profilabstand:  18.5 mm Klemmhebel:  X ESD-sicher: 
Profilabstand:  30 mm Klemmhebel:  X ESD-sicher: 
Profilabstand:  30 mm Klemmhebel: ESD-sicher:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900