item divider Motix
Embouts avec lubrification

Embouts avec lubrification


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Embout avec lubrification 8 D6, à droite
Embout avec lubrification 8 D6, à gauche
2 vis Chc M4x10 DIN 912, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.630.14
Ligne ligne 8
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 20 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PA-GF

Description

Confère un aspect moderne aux guidages linéaires à galets 8 item :
Le coloris gris de l’embout avec lubrification se marie parfaitement avec la finition des profilés d’aluminium anodisés - ainsi qu’avec les autres nouveaux embouts gris.
Embouts essentiels pour protéger et lubrifier les unités de roulement.
Embout droit et gauche pour unité de roulement ou profilé de galet avec feutre de lubrification intégré, huilé en usine. Huilage préconisé tous les 6 mois.
Pour l’assurance d’un graissage suffisant, les courses minimales suivantes devront être respectées.
Un trou sur l’embout permet de relubrifier le feutre.
Lubrification à l’huile standard préconisée : tous les 6 mois.

Variantes

Tri par

Série:  5 Type de guidage:  Arbre D6 Couleur:  noir noir
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D6 Couleur:  noir noir
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D6 Couleur:  gris gris
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D10 Couleur:  noir noir
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D10 Couleur:  gris gris
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D14 Couleur:  noir noir
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D14 Couleur:  gris gris
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D25 Couleur:  noir noir
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D25 Couleur:  gris gris

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39269097