Embouts avec lubrification
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Embout avec lubrification 8 D25, à droite
Embout avec lubrification 8 D25, à gauche
6 vis Chc tête bombée M8x10 ISO 7380, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.630.18 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 170 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Tri par
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Couleur: noir | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Couleur: noir | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Couleur: gris | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Couleur: noir | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Couleur: gris | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Couleur: noir | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Couleur: gris | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Couleur: noir | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Couleur: gris |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39269097
Embouts avec lubrification
Sur demande