item divider Motix
Fixation angulaire D30

Fixation angulaire D30

0.0.630.60

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-fixations angulaires, GD-Al, naturel
Fixation angulaire vis, acier zingué
Fixation angulaire écrou, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.630.60
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 66 g
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 8 Nm

Description

Relier des tubes (profilés) D30 sous un angle quelconque, bout à bout ou latéralement. Voilà les avantages de la fixation angulaire D30.
Elle s’utilise de façon universelle, grâce à sa surface d’adaptation identique au contour des tubes profilés D30. On peut donc la combiner avec la fixation D30 ou la fixation parallèle D30 et réaliser tout type de raccordement.
Les bouchons D30 F cachent le point de vissage de la fixation – pour un nettoyage facile et un bel aspect extérieur. Pour chaque fixation angulaire D30, on peut utiliser deux bouchons D30 F.
On calcule la longueur du profilé d’assemblage L en fonction des éléments d’assemblage utilisés.
Entretoise diagonale avec fixation angulaire D30-45° et adaptateur tube D30

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900