item divider Motix
Adaptateur tube D30

Adaptateur tube D30

0.0.630.61

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bride pour tube, intérieure, Al, naturel
Bride pour tube, extérieure, Al, naturel

Propriétés

Référence 0.0.630.61
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 33 g
Unité de livraison 1 kit

Description

L’adaptateur tube transforme des tubes cylindriques D30 en tubes profilés ! Il suffit de le placer autour du tube afin de pouvoir utiliser des assemblages D30. La fixation met alors l’adaptateur tube en tension et assure ainsi un effet anti-rotation et anti-glissement très performant.
Adapté pour le raccordement d’un maximum de 4 fixations sur un tube au même niveau.
Le bouchon, en option, cache les points de fixation non utilisés de l’adaptateur tube D30. Avec chaque adaptateur tube D30, on peut utiliser jusqu’à trois bouchons.
L’adaptateur tube D30 permet également un raccordement aux profilés 6 D30 dans n’importe quelle position angulaire.
La fixation D30 permet de serrer l’adaptateur tube D30 sur le tube. Il est possible de raccorder un maximum de 4 éléments d’assemblage à un adaptateur tube D30.
Mmax= 50 Nm
FV= 500 N
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Les indications de force concernent la fixation D30 (0.0.623.56) en combinaison avec l’adaptateur tube D30. Si une autre fixation est utilisée, il faut tenir compte des spécifications de force correspondantes.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900