item divider Motix
Fixation de remplissages D30

Fixation de remplissages D30

0.0.630.74

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bride de compensation de hauteur, PA-GB, gris semblable RAL 7042
Corps de base, PA-GB, gris semblable RAL 7042
Vis Chc tête bombée T4x12, acier zingué
Ecrou carré M5-5-DIN 557, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.630.74
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 19,2 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation universelle pour les remplissages : la fixation de panneaux D30 peut s’utiliser aussi bien sur des tubes D30 que sur des tubes profilés D30. En fonction des conditions de montage, le corps de base est utilisé seul ou avec la bride fournie. Les deux composants sont vissés et entourent complètement le tube support. Il est ainsi possible de raccorder des remplissages dans de nombreuses positions différentes et sur tous les tubes (profilés) D30.
La fixation de panneaux D30 peut recevoir des remplissages soumis à une sollicitation mécanique modérée, par exemple comme habillage, protection visuelle ou protection contre les projections.
Fixation universelle pour les remplissages utilisés comme habillage, protection visuelle ou protection anti-éclaboussures, et sans sollicitations mécaniques. Utilisable directement, aussi bien sur les tubes que sur les profilés D30.
La fixation de panneaux D30 offre de nombreuses possibilités de fixation : vous pouvez installer des remplissages dans le cadre en tubes ou les faire passer à l’extérieur de la construction. La bride fournie sert à positionner le remplissage au-dessus des fixations D30 à l’aide d’une technique de serrage externe.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097