item divider Motix
Séparateur rail à galets

Séparateur rail à galets


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Séparateur, acier inox
1 Bouchon, PVC, noir
1 Charnière 8 Al, légère
1 Ressort de compression, acier inox
1 Vis à tête plate M8x25-DIN 923, acier inox
Matériel de fixation

Propriétés

Référence 0.0.630.84
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 440 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour séparer les pièces et les palettes de pièce en toute sécurité et les maintenir dans les postes de travail, utilisez les séparateurs pour le rail à galets 8 40x40 afin de créer des zones bien définies pour l’accumulation, le traitement et le transfert.
Quel que soit le sens du flux de marchandises, avec les solutions item vous trouverez toujours de bons éléments pour réguler le flux (des boutons poussoirs permettant un déblocage manuel).
A combiner selon vos besoins ! Les séparateurs à ressort font du rail à galets 8 40x40 une partie intégrante de votre système de poste de travail modulaire !
Deux séparateurs sont reliés ensemble par un profilé 8 40 x 16 E (réf. 7.0.000.01) pour former une unité fonctionnelle.
 

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Alignment:  Left Release lever: 
Alignment:  Right Release lever: 
Alignment:  Left Release lever:  X
Alignment:  Left Release lever:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84313900